Crimptang til kabelsko

Best.-nr.: AS 4054141

Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere

Best.-nr.:
AS 4054141
Udgave
lige
Produktbeskrivelse
Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere
Fordele
Entydig tildeling af diametre vha. farvekoder på matricerne
Spærreanordning, der kan løsnes
Løsnet, når det nødvendige pressetryk er nået, hvilket udelukker for lille presning
Materiale
Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade
Mat, forkromet
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning
Oval-crimp
Dimensioner
Højde: 68 mm
Længde: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
Til diameter
0,75 ‐ 6 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,64 kg
Bruttovægt
0,68 kg
Toldtarifnummer
82032000
EAN
4028177807693
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeskrivelse
Crimping plier 0.5 - 6 mm², Oval-Cr.