Reservekniv til afisoleringsværktøjer

Best.-nr.: AS 4054530

Praktiske klinger, der nemt kan udskiftes, til fjernes af isolering af ledninger.

Best.-nr.:
AS 4054530
Produktbeskrivelse
Praktiske klinger, der nemt kan udskiftes, til fjernes af isolering af ledninger.
Passer til best.nr.
4054.410
Til kabel-Ø
4,5 ‐ 40 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,003 kg
Bruttovægt
0,008 kg
Toldtarifnummer
82032000
EAN
4028177807808
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Produktbeskrivelse
Replacement blade for stripping tool 4,5 - 40mm²