Til afisolering af installationsledninger og tråde.
- Best.-nr.:
- AS 4054400
- Produktbeskrivelse
- Til afisolering af installationsledninger og tråde.
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Dimensioner
- Bredde: 39,8 mm
Højde: 18,5 mm
Længde: 90,5 mm - Til kabel-Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,033 kg
- Bruttovægt
- 0,043 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm