Crimptang til firkant- eller sekskantpresning til bearbejdning af ledningstyller uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228 del 1 og ledningstyller med isoleringsmuffer iht. DIN 46228 del 4.
- Best.-nr.:
- AS 4054003
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
- Fordele
- Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit
- Ensartet høj kvalitetssammenpresning
- Spærreanordning, der kan løsnes
- Selvjusterende
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Presning
- Sekskantet crimptang
- Retning for kabelindføring
- i siden
- Dimensioner
- Længde: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Til diameter
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,455 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²