Til udstansning af runde udskæringer
- Best.-nr.:
- AS 4055232
- Udgave
- Med 3 skærespidser
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækskrue uden kugleleje - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- Ø-hulstanser
- 32,5 mm
- Til gevind
- M32
- Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Yderligere målangivelse, se rund pladehulskærer, rustfrit stål
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Trækskrue (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulik-trækskrue Ø
- 9,5 mm
19 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,219 kg
- Bruttovægt
- 0,242 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808270
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Sheet metal punch round Ø 32,5 mm
- Dokumentationer
- Vejledning