Hulstanser, rund til stålplade

Best.-nr.: AS 4055249

Til udstansning af runde udskæringer

Best.-nr.:
AS 4055249
Udgave
Med 3 skærespidser
Leveringsomfang
Matrice
Stempel
Trækskrue uden kugleleje
Materiale, der kan bearbejdes
Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
3 mm
Ø-hulstanser
49,6 mm
Bemærk
Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
Yderligere målangivelse, se rund pladehulskærer, rustfrit stål
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trækskrue (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulik-trækskrue Ø
19 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,739 kg
Bruttovægt
0,781 kg
Toldtarifnummer
82073010
EAN
4028177808331
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Sheet metal punch round Ø 49,6 mm
Dokumentationer
Vejledning