Hulstanser, rund til stålplade

Best.-nr.: AS 4055261

Til udstansning af runde udskæringer

Best.-nr.:
AS 4055261
Udgave
Med 3 skærespidser
Produktbeskrivelse
Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang
Matrice
Stempel
Trækskrue uden kugleleje
Materiale, der kan bearbejdes
Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
3 mm
Ø-hulstanser
61,5 mm
Bemærk
Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
Yderligere målangivelse, se rund pladehulskærer, rustfrit stål
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trækskrue (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulik-trækskrue Ø
19 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,095 kg
Bruttovægt
1,169 kg
Toldtarifnummer
82073010
EAN
4028177808379
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Sheet metal punch round Ø 61,5 mm
Dokumentationer
Vejledning