Til udstansning af kvadratiske udskæringer
- Best.-nr.:
- AS 4055346
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af kvadratiske udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. hydraulikstanser.
- Fordele
- Med udkast i siden til affald
- Matricen klemmes ikke sammen
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 3 mm
- Betjening, hydraulisk
- Ja
- □-hulstanser
- 46 x 46 mm
- Dimensioner
- Bredde: 46 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,536 kg
- Bruttovægt
- 2,381 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentationer
- Vejledning