Hulstanser, D-sub til stålplade og rustfrit stål

Best.-nr.: AS 4055472

Til udstansning af rektangulære udskæringer til adapter

Best.-nr.:
AS 4055472
Produktbeskrivelse
Til udstansning af rektangulære udskæringer til adapter Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Fordele
Med udkast i siden til affald
Matricen klemmes ikke sammen
Der anvendes drejningsikre akser som trækbolte til stempel og matrice.
Leveringsomfang
Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Holdemøtrik med kugleleje
Adapter til hydraulik
Plastkuffert
Materiale, der kan bearbejdes
Stålplade
Rustfrit stål
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål
1,25 mm
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
1,75 mm
▭-hulstanser
41,9 x 11,3 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,605 kg
Bruttovægt
0,781 kg
Toldtarifnummer
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokumentationer
Vejledning