Produktet udløber den: 29. jun. 2022
- Best.-nr.:
- AS 4055474
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af rektangulære udskæringer til adapter Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Fordele
- Med udkast i siden til affald
- Matricen klemmes ikke sammen
- Der anvendes drejningsikre akser som trækbolte til stempel og matrice.
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Holdemøtrik med kugleleje
Adapter til hydraulik
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Rustfrit stål
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål
- 1 mm
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 1,65 mm
- ▭-hulstanser
- 55,7 x 13,9 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,89 kg
- Bruttovægt
- 0,903 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808591
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokumentationer
- Vejledning