Spalte-pladehulstanser rund til rustfrit stål, med 3-dobbelt deling

Best.-nr.: AS 4055115

Til udstansning af runde udskæringer

Best.-nr.:
AS 4055115
Udgave
Med 3-dobbelt spaltning
Produktbeskrivelse
Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang
Matrice
Stempel
Materiale, der kan bearbejdes
Rustfrit stål
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål
2 mm
Ø-hulstanser
15,2 mm
Bemærk
Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Trækskrue (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Hydraulik-trækskrue Ø
11,1 mm
19 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,039 kg
Bruttovægt
0,054 kg
Toldtarifnummer
82073010
EAN
4028177807976
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Dokumentationer
Vejledning