Til udstansning af runde udskæringer
- Best.-nr.:
- AS 4055120
- Udgave
- Med 3-dobbelt spaltning
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel - Materiale, der kan bearbejdes
- Rustfrit stål
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål
- 2 mm
- Ø-hulstanser
- 20,4 mm
- Til gevind
- M20
- Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Trækskrue (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulik-trækskrue Ø
- 11,1 mm
19 cm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,077 kg
- Bruttovægt
- 0,098 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808003
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentationer
- Vejledning