Hulstanser, rektangulær til stålplade

Best.-nr.: AS 4055402

Til udstansning af rektangulære udskæringer

Best.-nr.:
AS 4055402
Produktbeskrivelse
Til udstansning af rektangulære udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Fordele
Med udkast i siden til affald
Matricen klemmes ikke sammen
Leveringsomfang
Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Plastkuffert
Materiale, der kan bearbejdes
Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
2 mm
Betjening, hydraulisk
Ja
▭-hulstanser
45 x 92 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,3 kg
Bruttovægt
4,346 kg
Toldtarifnummer
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokumentationer
Vejledning