Til udstansning af udskæringer med specialkontur
- Best.-nr.:
- AS 4055440
- Udgave
- med 3 mm fremspring
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af udskæringer med specialkontur Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Fordele
- Med udkast i siden til affald
- Matricen klemmes ikke sammen
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik
Holdemøtrik med kugleleje
Adapter til hydraulik
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- Ø-hulstanser
- 22,5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,727 kg
- Bruttovægt
- 0,757 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, special contour for sheet steel
- Dokumentationer
- Vejledning