Til udstansning af rektangulære udskæringer til adapter
- Best.-nr.:
- AS 4055460
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af rektangulære udskæringer til adapter Pladehulstanseren betjenes vha. hydraulikstanser.
- Fordele
- Med udkast i siden til affald
- Matricen klemmes ikke sammen
- Når der trykkes på matrice og stempel, kørnes montageboringerne til stikforbindelsen på den plade, der ligger imellem dem
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
Trækbolte
Kontramøtrik - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- ▭-hulstanser
- 36 x 52 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,8 kg
- Bruttovægt
- 2,87 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808515
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, heavy connectors for sheet steel
- Dokumentationer
- Vejledning