Til udstansning af runde udskæringer
- Best.-nr.:
- AS 4055480
- Udgave
- Med 3 skærespidser
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Leveringsomfang
- 5 matricer
5 stempler
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø-hulstanser
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Til gevind
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,95 kg
- Bruttovægt
- 0,98 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
- Dokumentationer
- Vejledning