Spalte-pladehulstanser rund til stålplade, med 3-dobbelt deling

Best.-nr.: AS 4055561

Til udstansning af runde udskæringer

Best.-nr.:
AS 4055561
Udgave
Med 3-dobbelt spaltning
Produktbeskrivelse

Leveringsomfang
Matrice
Stempel
Materiale, der kan bearbejdes
Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
3 mm
Ø-hulstanser
61,5 mm
Bemærk
Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
Yderligere målangivelse, se rund pladehulskærer, rustfrit stål
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trækskrue (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulik-trækskrue Ø
19 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,841 kg
Bruttovægt
0,914 kg
Toldtarifnummer
82073010
EAN
4028177808812
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Dokumentationer
Vejledning