Spalte-pladehulstanser-sæt M16 til M40 til stålplade, med 3-dobbelt deling

Best.-nr.: AS 4055580

Til udstansning af runde udskæringer

Best.-nr.:
AS 4055580
Udgave
Med 3-dobbelt spaltning
Produktbeskrivelse
Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
Leveringsomfang
5 matricer
5 stempler
Plastkuffert
Materiale, der kan bearbejdes
Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-hulstanser
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Til gevind
M16
M20
M25
M32
M40
Bemærk
Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,039 kg
Toldtarifnummer
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Produktbeskrivelse
Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
Dokumentationer
Vejledning