Tilbehør til pladehulstanser: Er nødvendigt som forbindelsesled mellem matrice og stempel. Til betjening vha. hydraulikstanseværktøj.
- Best.-nr.:
- AS 4055660
- Produktbeskrivelse
- Tilbehør til pladehulstanser. Er nødvendigt som forbindelsesled mellem matrice og stempel.
- Leveringsomfang
- Adapter til hydraulik
- Bemærk
- Til betjening vha. hydraulikstanseværktøj
- Hydraulik-trækskrue Ø
- 6 mm
19 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,072 kg
- Bruttovægt
- 0,085 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808959
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Hydraulic screw Ø / L 6 / 19mm