Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer.
- Best.-nr.:
- AS 4055000
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer
- Fordele
- Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
- null
- Materiale
- Aluminium
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikstanseværktøj
Hydraulikskrue Ø 19 mm
Hydraulikskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 11 mm
Afstandsbøsningssæt (3 dele)
Plastkuffert - Betjening, hydraulisk
- Rundhulstanser op til Ø 82 mm
- Kvadrathulstanser op til 46 x 86 mm
- Stansekraft 75 kN
- Maks. arbejdstryk 680 bar/9850 psi
- Hulværktøj til metalplade, kvadratisk op til 92 x 92 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,04 kg
- Toldtarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Manual hydraulic punch