Stanser nemt og hurtigt riller. Sparer den tidskrævende fyldning af rillerne, der skal sikre, at trykknapper, kontakter og instrumenter ikke drejer. Der er mulighed for at lave riller på 3,2 mm og 4,8 mm.
- Best.-nr.:
- AS 4055690
- Produktbeskrivelse
- Stanser nemt og hurtigt riller. Sparer den tidskrævende fyldning af rillerne, der skal sikre, at trykknapper, kontakter og instrumenter ikke drejer. Der er mulighed for at lave riller på 3,2 mm og 4,8 mm.
- Fordele
- Lang holdbarhedstid
- Stempel og matrice af hærdet værktøjsstål
- Nem stansning vha. stor vægtarmsudveksling
- Materiale
- Håndtag: Plastbelægning
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,317 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Notch plier for sheet metal