Til udstansning af runde udskæringer
- Best.-nr.:
- AS 4055581
- Udgave
- Med 3-dobbelt spaltning
- Produktbeskrivelse
- Leveringsomfang
- 6 matricer
6 stempler
Trækskrue med kugleleje Ø 6 x 40 mm
Trækskrue med kugleleje Ø 9,5 x 50 mm
Trækskrue med kugleleje Ø 19 x 55 mm
HSS forbor Ø 10 mm
1 dåse glidepasta
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-hulstanser
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Til gevind
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,2 kg
- Bruttovægt
- 2,256 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivelse
- Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentationer
- Vejledning