Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. dec. 2021
- Best.-nr.:
- AS 4055582
- Udgave
- Med 3-dobbelt spaltning
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Leveringsomfang
- 6 matricer
6 stempler
2 trækskruer med kugleleje Ø 9,5 x 50 mm
HSS forbor Ø 10 mm
1 tube glidepasta
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- Ø-hulstanser
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,08 kg
- Bruttovægt
- 1,09 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivelse
- Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentationer
- Vejledning