Håndholdt hydraulikstanser i praktisk sæt med pladehulstanser til stålplade. Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, er 2 eller 3 mm.
- Best.-nr.:
- AS 4055080
- Udgave
- med 90° vinklet og 360° drejeligt topstykke
- Produktbeskrivelse
- Håndhydraulikstanser i praktisk sæt med hulstanser til stålplade. Maks. bearbejdelig materialetykkelse: 2 eller 3 mm.
- Fordele
- Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
- null
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikstanseværktøj
5 spalte-pladehulstanser med 3-dobbelt deling
Hydraulikskrue Ø 19 mm
Hydraulikskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 10 mm
Afstandsbøsningssæt (3 dele)
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-hulstanser
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Til gevind
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,1 kg
- Bruttovægt
- 4,16 kg
- Toldtarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm