Til udstansning af runde udskæringer
- Best.-nr.:
- AS 4055481
- Udgave
- Med 3 skærespidser
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Leveringsomfang
- 5 matricer
5 stempler
2 trækskruer med kugleleje Ø 9,5 x 50 mm
HSS forbor Ø 11 mm
1 tube glidepasta
Plastkuffert - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 2 mm
- Ø-hulstanser
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,909 kg
- Bruttovægt
- 0,91 kg
- Toldtarifnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- Dokumentationer
- Vejledning