Multitool til AX, VX

Best.-nr.: AS 4052000

Multifunktionsværktøj. Ideel til håndtering og montering af AX kabinetter og VX låger.

Best.-nr.:
AS 4052000
Produktbeskrivelse
Multifunktionsværktøj. Ideel til håndtering og montering af AX kabinetter og VX låger.
Tekniske data
Bæreevne maks. 40 kg pr. (løft låge)
Funktionsmåder
Skæring af emballage (bånd og folie)
Kontaktskabsnøgle (dobbeltkam)
Montering og demontering af hængselsstifter ved AX kabinetter
Midlertidig lågefiksering ved AX-stålpladekabinetter
Sikker af- og påsætning af VX låger
Magnet til fiksering af tegninger på skabsoverflader
Flaskeåbnerfunktion
Materiale
Lågeløftefunktion: Rustfrit stål
Dobbeltkam: Trykstøbt zink
Monteringshjælp til hængselsbolte: Trykstøbt zink
Lågefiksering: Trykstøbt zink
Kniv: Klinge af rustfrit stål
Håndtag: Plast
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,31 kg
Toldtarifnummer
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Produktbeskrivelse
Multitool with various application functions for AX/VX
Dokumentationer
Vejledning