Fastgøres på arbejdsbordpladen på WS 540.
- Best.-nr.:
- AS 4051114
- Udgave
- 5-dobbelt, med vippekontakt (grøn)
- Produktbeskrivelse
- Fastgøres på arbejdsbordpladen på WS 540.
- Fordele
- Ergonomisk adgang takket være 45°-vinkel på arbejdspladen
- Materiale
- Profil: Aluminium
Stikdåseindsatser: Plast - Leveringsomfang
- Stikdåse, tilslutningskabel og Schuko-stik
Inkl. montagematerialer - Passer til best.nr.
- 4051.100
- Mærkestrøm
- 16 A
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 50 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,7 kg
- Bruttovægt
- 1,3 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- 5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop