Løfte- og transportanordning til kabinetter og kabinetkombinationer med en længde op til 4,80 m.
- Best.-nr.:
- AS 4050005
- Produktbeskrivelse
- Løfte- og transportanordning til kontaktskabe og kontaktskabskombinationer med en længde op til 4,80 m.
- Fordele
- Understøtter enkel montering af sokler under kontaktskabe
- Enkel transport af sammenbyggede skabe på værkstedet eller på opstillingsstedet
- Fleksibel anvendelse til kontaktskabe i forskellige dybder takket være justerbare gafler
- Ergonomisk arbejde (hæve-sænke-funktion) ved hjælp af håndsving
- Tekniske data
- Dimensioner pr. vogn (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
- Funktionsmåder
- Transport af rækkemonterede skabe med en længde på op til 4,80 m
- Transporterbare skabstybder: 400, 500, 600, 800 mm
- Løft af rækkemonterede kontaktskabe med en højde på 230 mm og en vægt på 1800 kg
- Leveringsomfang
- 2 transportvogne
- Belastning
- 1.800 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 180 kg
- Bruttovægt
- 195 kg
- Toldtarifnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Produktbeskrivelse
- Løfte- og transportanordning til tavler og tavlekombinationer. Understøtter enkel montering af sokler under tavler samt fleksibel transport af komplette styretavler på op til 1,8 tons.Takket være justerbare gafler kan VX-tavler med dybden 400, 500, 600 og 800 mm transporteres.
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning