Klemkasser KL uden flange

Best.-nr.: KL 1509510

Lakeret klemkasse af stålplade, uden flangeplade. Kapslingsklasse IP 66.

Best.-nr.:
KL 1509510
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,38 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,624 kg
Bruttovægt
5,92 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177251212
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KL Klemmekasse, BHD: 500 x 300 x 120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, uden flangeplade
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog