Lakeret klemkasse af stålplade, uden flangeplade. Kapslingsklasse IP 66.
- Best.-nr.:
- KL 1516510
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 80 mm - Materialetykkelse, låg
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,586 kg
- Bruttovægt
- 1,786 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251281
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KL Klemmekasse, BHD: 200 x 200 x 80 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, uden flangeplade
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning