Lakeret klemkasse af stålplade, med flangeplade. Kapslingsklasse IP 55.
- Best.-nr.:
- KL 1535510
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Stålpladeflangeplader med pakninger og montagematerialer - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Materialetykkelse, låg
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Flangeplader
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,3 kg
- Bruttovægt
- 4,47 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251410
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KL Klemmekasse, BHD: 300 x 300 x 120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, flangeplade
- Dokumentationer
- Safety instructions