Klemkasser KL med flange

Best.-nr.: KL 1539510

Lakeret klemkasse af stålplade, med flangeplade. Kapslingsklasse IP 55.

Best.-nr.:
KL 1539510
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Stålpladeflangeplader med pakninger og montagematerialer
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,38 mm
Flangeplader
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,277 kg
Bruttovægt
6,607 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177251601
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KL Klemmekasse, BHD: 400 x 400 x 120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, flangeplade
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog