Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.
- Best.-nr.:
- PK 9505000
- Udgave
- PK-kabinet med lukket låg
- Produktbeskrivelse
- Anvendelse i temperaturområdet: -35° C til +80° C, De angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder.
- Materiale
- Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg gråt: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer - Dimensioner
- Bredde: 94 mm
Højde: 94 mm
Dybde: 81 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kode
- IK08
- Driftstemperatur
- -35 °C...80 °C
- Grundmateriale
- Polykarbonat
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 1,32 kg
- Bruttovægt
- 1,441 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177139138
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- PK Polykarbonatbokse, BHD: 94x94x81 mm, glasfiberarmeret polykarbonat, uden forprægninger, med gråt låg