- Best.-nr.:
 
- PK 9508100
 
- Udgave
 
- PK-kabinet med transparent låg 
 
- Produktbeskrivelse
 
- Anvendelse i temperaturområdet: -35° C til +80° C, De angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder. 
 
- Materiale
 
- Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg transparent: Polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen  
- Farve
 
- RAL 7035 
 
- Leveringsomfang
 
- Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4X 
 
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
 
- IP 66 
 
- IK-kode
 
- IK08 
 
- Dimensioner
 
- Bredde: 130 mm
Højde: 94 mm
Dybde: 57 mm  
- Driftstemperatur
 
- -35 °C...80 °C 
 
- Grundmateriale
 
- Polykarbonat 
 
- Pakkestørrelse
 
- 4 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 0,772 kg
 
- Bruttovægt
 
- 0,878 kg
 
- Toldtarifnummer
 
- 94037000 
 
- EAN
 
- 4028177139275 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101