Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Best.-nr.: PK 9509000

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

Best.-nr.:
PK 9509000
Udgave
PK-kabinet med lukket låg
Produktbeskrivelse
Anvendelse i temperaturområdet: -35° C til +80° C, De angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder.
Materiale
Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg gråt: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 130 mm
Højde: 94 mm
Dybde: 81 mm
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmateriale
Polykarbonat
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,17 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177139299
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonatbokse, BHD: 130x94x81 mm, glasfiberarmeret polykarbonat, uden forprægninger, med gråt låg
Godkendelser
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Datablade
Teknik i detaljer