Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Best.-nr.: PK 9512100

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

Best.-nr.:
PK 9512100
Udgave
Transparent låg
Produktbeskrivelse
Anvendelse i temperaturområdet: -35° C til +80° C, De angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder.
Materiale
Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg transparent: Polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 180 mm
Højde: 94 mm
Dybde: 57 mm
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmateriale
Polykarbonat
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,594 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177139435
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Godkendelser
C-UL
UL
Datablade
Technical Data sheet