Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Best.-nr.: PK 9517100

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

Best.-nr.:
PK 9517100
Udgave
PK-kabinet med transparent låg
Produktbeskrivelse
Anvendelse i temperaturområdet: -35° C til +80° C, De angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder.
Materiale
Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg transparent: Polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer
Dimensioner
Bredde: 182 mm
Højde: 180 mm
Dybde: 90 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-kode
IK08
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmateriale
Polykarbonat
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,635 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177139633
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonatbokse, BHD: 182x180x90 mm, glasfiberarmeret polykarbonat, uden forprægninger, med gennemsigtigt låg
Godkendelser
C-UL
DNV
UL
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Datablade
Teknik i detaljer