Polykarbonatbokse PK med forprægninger

Best.-nr.: PK 9500050

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

Best.-nr.:
PK 9500050
Udgave
PK-kabinet med lukket låg
Materiale
Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 65 mm
Højde: 65 mm
Dybde: 57 mm
Kabelindføring (antal x Ø)
M16/M20
Antal metriske forprægninger
4 x M16/M20
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmateriale
Polykarbonat
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
1,092 kg
Bruttovægt
1,286 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Godkendelser
C-UL
UL
Datablade
Technical Data sheet