Støbte aluminiumbokse GA

Best.-nr.: GA 9101210

Lakeret boks af støbt aluminium. Kapslingsklasse IP 66.

Best.-nr.:
GA 9101210
Materiale
Kabinet: Støbt aluminium
Låg: Støbt aluminium, omløbende O-ring i CR-skumgummi
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7001
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer, udfaldssikret
Skruer til fastgørelse af bæreskinne
Skrue for tilslutning af beskyttelsesleder
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 58 mm
Højde: 64 mm
Dybde: 36 mm
Grundmateriale
Støbt aluminium
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,825 kg
Bruttovægt
0,875 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177145337
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
GA Støbt aluminiumboks, BHD: 58x64x34 mm, Støbt aluminium, uden montageplade, med låg
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog