Lakeret boks af støbt aluminium. Kapslingsklasse IP 66.
- Best.-nr.:
- GA 9102210
- Materiale
- Kabinet: Støbt aluminium
Låg: Støbt aluminium, omløbende O-ring i CR-skumgummi - Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lågskruer, udfaldssikret
Skruer til fastgørelse af bæreskinne
Skrue for tilslutning af beskyttelsesleder - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 98 mm
Højde: 64 mm
Dybde: 36 mm - Grundmateriale
- Støbt aluminium
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,63 kg
- Bruttovægt
- 0,662 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145344
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- GA Støbt aluminiumboks, BHD: 98x64x35 mm, Støbt aluminium, uden montageplade, med låg
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning