Støbte aluminiumbokse GA

Best.-nr.: GA 9119210

Lakeret boks af støbt aluminium. Kapslingsklasse IP 66.

Best.-nr.:
GA 9119210
Materiale
Kabinet: Støbt aluminium
Låg: Støbt aluminium, omløbende O-ring i CR-skumgummi
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7001
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer, udfaldssikret
Skruer til fastgørelse af bæreskinne
Skrue for tilslutning af beskyttelsesleder
Dimensioner
Bredde: 330 mm
Højde: 230 mm
Dybde: 183 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
IK-kode
IK08
Grundmateriale
Støbt aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,5 kg
Bruttovægt
4,821 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177145498
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
GA Støbt aluminiumboks, BHD: 330x230x181 mm, Støbt aluminium, uden montageplade, med låg
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog