- Best.-nr.:
- KL 1524010
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
- Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 80 mm
- Materialetykkelse, låg
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Lås
- Antal låse: 4
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,15 kg
- Bruttovægt
- 2,28 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177008502
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KL Klemmekasse, BHD: 300 x 200 x 80 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, uden flangeplade