Klemkasser KL Rustfrit stål

Best.-nr.: KL 1527010

Klemkasser af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

Best.-nr.:
KL 1527010
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Leveringsomfang
Boks med låg
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 150 mm
Højde: 150 mm
Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg
1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Lås
Antal låse: 4
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,484 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177663329
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KL Klemmekasse, BHD: 150 x 150 x 120 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, uden flangeplade
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog