E-box EB

Best.-nr.: EB 1550500

Vægskab med låge og montageplade af stålplade. Kapslingsklasse IP 66. Med 180°-hængsel. Låseindsats, der kan udskiftes, også med individuelle låsesystemer.

Best.-nr.:
EB 1550500
Materiale
Kabinet og låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge
180° hængsel
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Montageplade
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 120 mm
Mål montageplade (B x H)
175 mm x 385 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Materialetykkelse, låge
1,25 mm
Materialetykkelse montageplade
2 mm
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,288 kg
Bruttovægt
4,488 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177251748
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
EB Elskab, BHD: 200 x 400 x 120 mm, stålplade, med montageplade, med låge
Godkendelser
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer