Vægskab med låge og montageplade af stålplade. Kapslingsklasse IP 66. Med 180°-hængsel. Låseindsats, der kan udskiftes, også med individuelle låsesystemer.
- Best.-nr.:
- EB 1553500
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge
180° hængsel
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Montageplade - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 150 mm
Højde: 150 mm
Dybde: 120 mm - Mål montageplade (B x H)
- 125 mm x 135 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2 mm
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,56 kg
- Bruttovægt
- 1,76 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251663
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- EB Elskab, BHD: 150 x 150 x 120 mm, stålplade, med montageplade, med låge
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning