Buskabinetter BG

Best.-nr.: BG 1558510

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

Best.-nr.:
BG 1558510
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med låge
Observationsvindue i låge
Flangeplade i skabsbunden
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 125 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,25 mm
Materialetykkelse, låge
1,25 mm
Position lågeanslag
forneden
Antal bæreskinner
1
Lås
Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,631 kg
Bruttovægt
3,8 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177262003
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskabinet, BHD: 400 x 200 x 125 mm, stålplade, med flangeplade i bunden og bæreskinner, låge med observationsvindue, bundhængslet
Godkendelser
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer