- Best.-nr.:
- BG 1578530
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Observationsvindue i låge
Montageplade
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 585 mm x 275 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 540 mm
Højde af observationsvindue: 190 mm
Afstand underkant vindue - underkant låge: 42 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Position lågeanslag
- forneden
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,4 kg
- Bruttovægt
- 9,538 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262119
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskabinet, BHD: 600 x 300 x 155 mm, stålplade, med lukket bund og montageplade, låge med observationsvindue, bundhængslet