Buskabinetter BG
Best.-nr.: BG 1578550
Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.
- Best.-nr.:
- BG 1578550
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Observationsvindue i låge
Montageplade
Flangeplade i skabsbunden - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm - Mål montageplade (B x H)
- 585 mm x 275 mm
- Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 540 mm
Højde af observationsvindue: 115 mm
Afstand underkant vindue - underkant låge: 92 mm - Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Position lågeanslag
- forneden
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,5 kg
- Bruttovægt
- 9,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262133
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning