Buskabinetter BG

Best.-nr.: BG 1579530

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65. Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

Best.-nr.:
BG 1579530
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med låge
Observationsvindue i låge
Montageplade
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Mål montageplade (B x H)
785 mm x 275 mm
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 740 mm
Højde af observationsvindue: 190 mm
Afstand underkant vindue - underkant låge: 42 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,38 mm
Materialetykkelse, låge
1,25 mm
Position lågeanslag
forneden
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,145 kg
Bruttovægt
12,784 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177262195
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskabinet, BHD: 800 x 300 x 155 mm, stålplade, med lukket bund og montageplade, låge med observationsvindue, bundhængslet
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer