- Best.-nr.:
- BG 1609510
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade
Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge
Observationsvindue i låge
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Position lågeanslag
- forneden
- Antal bæreskinner
- 1
- Udskæringer (antal x Ø)
- 48
- Lås
- Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 2
- Kabelindføring (antal x Ø)
- 48 x M20
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,193 kg
- Bruttovægt
- 5,966 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskabinet, BHD: 500 x 300 x 120 mm, stålplade, med metriske huller i bunden og bæreskinner, låge med observationsvindue, bundhængslet